製品の公開
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture

    Range Hood Kitchen Furniture

    Google翻訳”,
    キッチン家電 ステンレスレンジフード

    このキッチンレンジフードは、キッチンから煙、蒸気、調理臭を換気するために設計された必須の機器です。さまざまなキッチンレイアウトやニーズに対応できるよう 5 種類のサイズがあり、さまざまな調理スペースに柔軟に対応します。このユニットは、フィルターを通して空気を吸い込み、それを外に排出するか、室内に再循環させることで機能し、空気の質と清潔な調理環境を維持します。

    標準サイズ
    幅: 24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ
    深さ: 20インチ
    高さ: 16インチ、20インチ、24インチ、28インチ、32インチ

    • 耐久性と耐腐食性に優れたステンレス鋼で、長寿命とメンテナンスのしやすさを実現
    • 高性能モーターを搭載したレンジフードは、煙、油、調理臭を効果的に捕らえます。
    • ファン速度を調節できるこのレンジフードは、調理のニーズに合わせて制御できます。
    • 一体型LEDライトがコンロを照らし、調理中に明瞭な視認性を確保します。


    キッチンレンジフードは、調理中に煙、油、臭いを取り除くように設計されています。さまざまな天井の高さに合わせて煙突を調整できるように設計されています。レンジフードには、視認性を高めるための LED 照明とさまざまな電力レベルが用意されています。このファミリーを使用するには、フェッチ アプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入します。このファミリーには 5 つの異なるサイズがあります。幅 24 インチ、30 インチ、36 インチ、42 インチ、または 48 インチのユニットから選択できます。
    仕様
      • Stainless steel construction for durability and easy cleaning
      • Available in 24", 30", 36", 42", 48" widths to fit various kitchen configurations
      • Four adjustable fan speeds for customized ventilation control
      • Energy efficient LED lights
      • Operates on 110V, with standard 3-prong power cord for easy installation
    技術仕様
    • Unique refSSG_Appliance_Range_Hood_SST
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-28
    • エディション1
    • 奥行き(inch)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances