製品の公開
Standard Kit Locker Bench
Standard Kit Locker Bench
Standard Kit Locker Bench
Standard Kit Locker Bench
Standard Kit Locker Bench
Standard Kit Locker Bench

    Standard Kit Locker Bench

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    標準ロッカーベンチキット

    この標準的なロッカーベンチキットは、あらゆるロッカーや更衣室での使用に最適です。この非常に柔軟なファミリは、推測を解決し、すべての構成に必要な正しい数のレッグのみを含みます。高品質の広葉樹肉屋ブロックシート素材は快適でお手入れも簡単です。

    標準サイズ
    幅:24 "、36"、42 "、48"、60 "、72"、84 "、96"、108 "、120"、132 "、144"
    奥行き:9 1/2 "、12"、18 "、20"、24 "
    高さ:17 1/2 "

    • ロッカーや更衣室の設定で使用
    • ブッチャーブロックシート素材
    • ステンレス鋼または粉末被覆鋼の脚


    このロッカーベンチは完全にADAにアクセス可能で、自立型または壁掛け型の構成で提供されます。高品質の肉屋ブロックシート素材は二重に密封されており、お手入れが簡単で魅力的です。頑丈なチューブスチールレッグには、ステンレススチールまたはパウダーコーティングスチール仕上げのいずれかを選択できます。 20インチまたは24インチの標準的な深さ。すべてのシートの高さは18インチに固定されています。
    仕様
    • Construction
      • 2", 14 gauge tube steel legs with 9 1/2 gauge steel plates
      • 1 1/4", 14 gauge tube steel backrest with 10 gauge steel plates
      • Pedistal is 34.35"H with a seat height of 18"
      • To remain ADA compliant, space between bench back and seat cannot exceed 2"
      • 1 1/4" thick face-glued hardwood butcherblock. Radius edges and rounded corners
      Finishes
      • Legs: T304 Stainless Steel or powder coated steel (almond color)
      • Seat: Sealed with two coats of catalyzed clear lacquer
      Sustainability
      • Particle board and MDF created with Eco-Certified Composites (ECC)
      • Compliant with Title VI of the EPA Toxic Substances Control Act (TSCA)
      • Low or non-emissive materials and finishes in compliance with the Canadian Formaldehyde Emissions Regulations (CANFER)
    技術仕様
    • Unique refSSG_Bench_Locker_Standard_HRW
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 67 23
    • MasterFormat 2014 タイトルBenches
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings