製品の公開
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin

    Basic Bin Plastic Storage Bin

    Google翻訳”,
    片持ちビン収納

    カンチレバー ビンは、さまざまなストレージ ソリューションで使用でき、パーツやツールの選択をすばやく行うことができます。 20 種類以上の標準サイズがあり、お客様のニーズに合うビンがこのファミリーにあります。

    標準サイズ
    幅: 4"、5"、8"、11"、16"
    深さ: 5"、7"、9"、10"、13"、14"、18"
    高さ: 3"、4"、5"、6"、7"、8"、9"、10"、11"

    • ビン収納は、小さな部品やツールをきちんと収納する必要があるあらゆる設定で使用できます
    • ワークショップ、ラボ、薬局で一般的に使用されています
    • 20以上の標準サイズが含まれています


    このファミリを使用するには、プロジェクトに挿入し、ルーバー パネルまたは他のカンチレバー ビン ストレージ ソリューション ファミリに合わせます。タイプ メニューから製品コードと概算寸法を選択して、ビンのサイズを変更します。ファミリを選択してタイプ メニューを開くと、各ビン タイプの詳細な内部と全体の寸法が表示されます。
    仕様
      • Quikcly organize your inventory
      • Constructed with FDA approved materials
      • Front, back, and side grips
      • Can be stacked or hung from a louvered panel or bin bar
      • Includes wide front label slots for IDs
      • Water, rust, and corrosion proof
      • Autoclavable up to 250 degrees (f)
      • Bin dividers available on request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Bin_Cantilever_PLA
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-25
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText