製品の公開
Bookshelf Residential Furniture
Bookshelf Residential Furniture

    Bookshelf Residential Furniture

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    一般的な住宅用本棚

    このシンプルな本棚は、住宅環境で本や小さな小物を保管するのに便利です。

    標準サイズ
    幅: 24インチ、36インチ、48インチ、60インチ、72インチ
    深さ: 12インチ、14インチ、16インチ、18インチ、20インチ、22インチ、24インチ
    高さ: 36インチ、48インチ、60インチ、72インチ、84インチ、96インチ、108インチ、120インチ、144インチ

    • 調節可能な棚を備えた柔軟な汎用本棚ファミリー
    • 実際の製品が選ばれるまでの代用品として使用したり、学校のプロジェクトで使用したりします


    Fetch の汎用住宅用家具ファミリーは、Fetch に期待される高品質の構造と機能を維持しながら、現実世界の製品の代わりに簡単に使用できる柔軟で魅力的なモデルになるように設計されています。設計開発段階のデザイナーや、一般的な家具や機器の種類をモデルに取り入れたいと考えている学生に最適です。各ファミリーでは、幅、奥行き、高さを最も近い整数インチに調整できるため、希望のサイズにすることができます。ADD_Headboard、ENTER_Number of Drawers などの追加オプションや同様のパラメーターは、プロパティ ブラウザーの Construction カテゴリにあります。パラメーター名の先頭のプレフィックスから、使用方法がわかります。すべての Fetch 汎用モデルには、ほとんどすべてのレンダリング エンジンで簡単に実行できる高品質の PBR テクスチャが含まれています。別のマテリアルでモデルを視覚化するには、MAT_Laminate パラメーターに新しい仕上げ材を入力します。
    仕様
      • Constructed from solid wood
      • Width, depth, and height are adjustable to the nearest whole inch
      • 3/4" panel thickness
      • Includes a 4" tall toe kick
      • Adjustable shelves evenly distributed in the frame
      • Comes with a high-quality varnished oak material
    技術仕様
    • Unique refSSG_Bookshelf_Residential_SDW
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 58 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Furniture
    • OmniClassNumber23-21 23 19
    • OmniClassタイトルResidential Bedroom Furniture