製品の公開
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array

    Countertop Support Steel Bracket Array

    Google翻訳”,
    パウダーコーティングされたスチールワークステーションブラケットアレイ

    長い説明はありません

    • このモデルには価格が含まれています
    • 2種類のケースワークRFA
    • 18"-24"幅
    • 22"深さ
    • 29⅛"-35"背の高い
    • ステンレス鋼のケースワーク


    この完全にステンレス鋼の凹型ウォールキャビネットは、医療室や手術室などの衛生的な環境での使用に最適です。片側からアクセスできる埋め込み式キャビネットと、両側からアクセスできるパススルーキャビネットのいずれかを選択します。ガラスドアオプションを使用すると、キャビネットを完全に見ることができます。
    仕様
    • Constructed of fully-welded, 11 gauge stainless steel. Four, 3/4" thick stainless steel shelves included.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Bracket_Workstation_Array_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Modular General Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米