製品の公開
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet

    Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet

    Google翻訳”,
    スチールウォールキャビネットキャビネットドア

    この用途の広いウォールキャビネットファミリーは、さまざまなサイズに拡張でき、オープンフロント、ソリッド、ガラス、またはスライドドアのオプションが含まれています。パススルーユニットもこのファミリで使用できます。簡単なパラメータを使用して、棚板を調整したり、ロックを追加したり、傾斜したトップスを追加したりします。

    標準サイズ
    幅:12 "、15"、18 "、21"、24 "、30"、36 "、42"、48 "
    奥行き:13 "、16"
    高さ:18 "、24 1/2"、30 "、36"、42 "、48"

    • 科学、研究、または技術ラボに最適
    • 完全溶接、ヘビーゲージ鋼構造、ラボグレード仕上げ
    • 開いた正面、頑丈な、ガラス張りの、引き戸が含まれています
    • パススルーユニット、ロック、スロップトップのオプションが含まれています


    当社の完全溶接されたヘビーゲージのスチールキャビネットは、SEFA 8の性能基準に基づいて設計されており、厳格なベンチマークに基づいて構築されています。古典的な「ユニット」設計により、ドアと引き出しを所定の位置に再構成できます。構成可能な設計は、ハードウェアと美的オプションの豊富な製品を提供します。

    追加機能が含まれます
    • 4面、フラッシュフロント、フレーム構造
    • オプションの取り外し可能なバックを備えたソリッド仕上げのバック
    • フルデプス調節可能な棚
    • キャビネット上部からアクセス可能なレベリングボルト
    キャビネットスタイルは、正方形のエッジのはめ込み、正方形のエッジのオーバーレイ、斜角のエッジのオーバーレイ、およびスチール上の木材のオーバーレイで利用できます。
    仕様
    • Steel Cabinet Construction Our fully-welded, heavy-gauge, steel cabinets are designed to SEFA 8 performance standards and built to rigorous benchmarks. The modular design allows doors and drawers to be reconfigured in place, providing a rich offering of hardware and aesthetic options.Additional features include
      • Drawer style options
      • Pull style options
      • Door hinge options
      • Cabinet style options including inset, overlay, square edge, and bevel edge
      Drawer Options
      • Standard drawers feature one-piece drawer body construction with full-extension, side-mounted, soft-close, slicks
      • Optional Concealed Slide drawers feature integral concealed, full-extensions, soft-close slides
      Door Hinge Options
      • Inset 5-knuckle
      • Overlay 5-knuckle
      • Overlay semi-concealed hinge
      • Overlay concealed 170 degree swing
      Cabinet Styles Refer to Spec Manual documentation for images of cabinets and all pull options
      • Inset - Square-edge doors and drawer heads are flush with face of cabinet. Available with Positive Catch and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Square-edge doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Bevel-edge doors and drawer heads, with beveled top edge, overlay face of cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Wood on steel, oak or maple veneer doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      Sustainability
      • Minimum 25% pre and post-consumer recycled steel
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Lab_Wall_Cabinet_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 35 53.13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 25 11
    • OmniClassタイトルMetal Laboratory Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings