製品の公開
Botany Museum Preservation Cabinet
Botany Museum Preservation Cabinet
Botany Museum Preservation Cabinet

    Botany Museum Preservation Cabinet

    Google翻訳”,
    植物学博物館のキャビネット

    これらの博物館用保存キャビネットは、植物標本を安全に保管し、損傷、湿気、過度の光、害虫の侵入から保護します。このキャビネットは3種類のサイズがあり、自然標本コレクションのための様々なコンパートメントを備えています。

    標準サイズ
    幅: 29 5/8インチ、55インチ
    深さ: 19 1/8インチ
    高さ: 42 7/16インチ、84インチ

    • 植物標本を安全に保管し、害虫の侵入から保護します
    • 博物館保管キャビネットは、主に博物館、図書館、その他の植物コレクションを保管する施設で使用されます。
    • このモデルには、小、中、大のサイズがあり、さまざまな収納コンパートメントがあります。


    博物館用保管キャビネットは、植物標本の保管と保存を目的として設計されています。空気と燻蒸剤の自由な循環を確保するため、コンパートメントの前後に余裕を持たせています。中央には堅牢な仕切りがあり、コンパートメントを仕切っています。このファミリーを使用するには、Fetchアプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入してください。このファミリーには3つのタイプがあり、小(12コンパートメント)、中(26コンパートメント)、大(52コンパートメント)から選択できます。作成中のプロパティブラウザにはドアを追加するオプションがあり、チェックを外すと内部のコンパートメントが表示されます。
    仕様
    • Construction
      • Solid, heavy-gauge steel, reinforced welded case construction
      • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
      • Cabinet includes an integrated base that houses the leveling system
      • Doors have a three-point latching system and a closed-cell elastromeric seal
      • Includes a convenient lift-off reinforced door for ease of access
      • Durable design to protect from damages by fire or water events
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Museum_Botany_PCS
    • コレクションセットMeusem
    • コレクションStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Casework