製品の公開
Oversized Dropbox Metal Locker
Oversized Dropbox Metal Locker

    Oversized Dropbox Metal Locker

    Google翻訳”,
    特大荷物の通過

    これらのパススルー キャビネットを使用すると、大きなアイテムやかさばるアイテムをスペース間で簡単に受け渡すことができます。既存のセキュリティ システムや建物の制御システムと連携するハイテク ロックを追加することで、セキュリティを強化します。

    標準サイズ
    幅: 24"-60"
    深さ: 24"-60"
    高さ: 24"-60"

    • 法執行機関の建物や空港でよく使用される
    • 大型で危険な物を安全な場所に安全に通す
    • 完全なスチール構造で防弾性と耐久性に優れています


    このファミリを使用するには、フェッチ アプリからプロジェクトに挿入し、適用する壁またはサーフェスをクリックします。ファミリはサーフェスを自動的にカットします。付属のパラメータを使用してサイズと壁の厚さを調整し、背面フレームが壁と面一になるようにします。
    仕様
      • 16 gauge all welded cold rolled steel construction
      • Full length piano hinges
      • Deisgned to only allow one door open at a time
      • Optional digitally controlled locks
      • Scratch resistant powder coat finish
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Pass_Thru_Oversize_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 55 36
    • MasterFormat 2014 タイトルPackage Depositories
    • OmniClassNumber23-19 13 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers