製品の公開
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets
Pass-Through Surgical Storage Cabinets

    Pass-Through Surgical Storage Cabinets

    Google翻訳”,
    外科用パススルーキャビネット

    手術室パススルーキャビネットは、滅菌物品の保管をスムーズに行うために、あらゆる手術室に不可欠です。ガラス扉により、内部の物品を明瞭に確認できます。様々なサイズと棚構成をご用意しています。このRevitファミリーは、耐久性と滅菌性を考慮し、ステンレス鋼で作られています。

    標準サイズ
    幅: 18インチ、24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ
    奥行き: 18インチ、24インチ
    高さ: 24インチ、36インチ、48インチ、60インチ、72インチ、80インチ

    • 医療および外科現場での滅菌アイテムの保管と個別の補充に使用されます
    • ステンレススチール構造は抗菌性、非吸収性、滅菌性に優れています。
    • モデルはシングルドアとダブルドアの構成を自動的に切り替えます
    • 調整可能な後部フランジを使用して壁の接続を隠すことができます


    ステンレス製手術台キャビネットは、手術室、研究室、その他の医療関連施設向けに設計されています。表面仕上げ、埋め込み式、または貫通式など、様々なオプションからお選びいただけます。狭い空間でも最大限の柔軟性を実現します。医療グレードのステンレスは不活性で非吸収性であり、洗浄・滅菌が容易です。ご希望の設置方法を選択し、ご希望の寸法を入力し、ニーズに合ったオプションを選択するだけです。傾斜天板、オプションのロック、様々な高さのキックプレートなど、様々なモデルをご用意しています。また、棚板数や照明の内蔵など、内部構成に関する様々なカスタマイズオプションもモデルに含まれています。
    仕様
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Surgical_Pass_Through_SST
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Casework