製品の公開
Small Narrow Storage Vertical Carousel
Small Narrow Storage Vertical Carousel
Small Narrow Storage Vertical Carousel
Small Narrow Storage Vertical Carousel
Small Narrow Storage Vertical Carousel

    Small Narrow Storage Vertical Carousel

    Google翻訳”,
    垂直回転式収納棚 ナロータイプ - 小物収納

    この小型垂直回転式カルーセルは、高さ16インチ未満、最大180kgまでの小型バルク品を効率的に保管し、迅速に取り出せるように設計されています。この薄型ユニットは、厳しいスペース要件が求められるマテリアルハンドリングや倉庫環境向けに特別に設計されています。

    標準サイズ
    幅: 1250 - 2400 (25mm刻み)
    深さ: 428、528、628
    高さ: 2210 - 7410 mm

    • 幅が限られたスペース向けに特別に設計
    • 製造および材料処理環境で広く使用されています
    • 自動ピッキングシステムで小型部品に素早くアクセス
    • 物を垂直に保管することで床面積を有効活用
    • キャリアあたりの最大荷重180kg


    このファミリーを構成するには、1250mmから4050mmまでの11種類のオプションからご希望のトレイ幅を選択し、609.6mm、812.8mm、または863.6mmのトレイ奥行きを選択するだけです。垂直リフトモジュールは非常に汎用性が高く、2550mmから30,050mm(100フィート弱)まで数百種類の高さバリエーションをご用意しており、幅広い設計要件に対応します。
    仕様
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Carousel_Vertical_Bulk_Small_Narrow_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード41 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • OmniClassNumber23-23 17 00
    • OmniClassタイトルMaterials Handling
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT