製品の公開
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel

    Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel

    Google翻訳”,
    縦型電動回転式ファイルキャビネット

    この縦型回転式収納棚は、オフィスや倉庫の保管ソリューションに最適です。必要な幅と台車数を選択するだけで、ユニットのサイズを設定できます。天井照明や棚の種類などのオプションも調整可能です。

    標準サイズ
    幅:83 55/64インチ、103 69/128インチ、116 5/256インチ、128 179/256インチ
    深さ:47 41/128インチ
    高さ: 79 187/256、84 83/128、90 143/256、95 123/256、101 97/256、107 37/128、113 49/256、118 31/256、124 5/256、128 215/256、134 109/128、140 3/4、145 43/64、151 37/64、156 1/2、162 105/256、168 79/256、173 59/256"

    • Lektrieverの垂直回転式ファイリングシステムは、ビジネス、オフィス、製造業に最適なソリューションです。
    • 粉体塗装鋼板構造
    • 狭幅、標準幅、広幅、特広幅
    • ユニットあたり11~28人の輸送員


    縦型カルーセル式ファイリングシステムは、回転式ファイル引き出しを備えた特殊な高密度収納ソリューションです。オフィスや製造現場に最適で、個々のキャリアには引き出しやマルチメディアトレイを取り付けることができます。このモデルを使用するには、利用可能な幅(狭幅、標準幅、広幅、特大幅)から1つを選択し、必要なキャリア数(11~28)を指定するだけです。記載されている重量は、そのサイズのユニットをフル装備した場合の概算値です。
    仕様
    • Carousel Info
      • Access Opening: ~20" clear height
      • Worktop Height: ~39 1/2"
      • Cycle Speed: 7.0 inches/second
      • Avg. Access Time: 11 seconds (1/4 rotation)
      • Noise Level: < 60 db(A)
      Electrical LoadsIncluded power connector includes:
      • Voltage: 110 v
      • Apparent Load: 150 KVA
      • AMP Draw: 16 AMPs
      • Avg. Power Consumption: 2.0 KVA
      • Breaker cannot be wired to GFI circuitry
      Structural Loads
      • Weight Capacity: 4070kg (8973 lbs)
      • Max Imbalance Load: 300 kg (660 lbs)
      • Please note that the listed "ACTUAL_Weight" is an estimation based on a fully-loaded unit of that size.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Carousel_Vertical_File_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード41 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • OmniClassNumber23-23 17 00
    • OmniClassタイトルMaterials Handling
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT