製品の公開
Tire Storage Vertical Carousel
Tire Storage Vertical Carousel

    Tire Storage Vertical Carousel

    Google翻訳”,
    垂直回転式タイヤ保管庫

    この特殊なタイヤ カルーセルを使用して、あらゆるサイズのタイヤを安全に保管し、追加の作業スペースを空けてください。簡単な操作と両面入力により、あらゆる自動車ショップにとって強力なソリューションとなります。

    標準サイズ
    幅: 14' 9"、17' 9"、20' 9"
    深さ: 6' 11"、7' 9"、9' 4"
    高さ: 13' 2" - 28' 1"

    • 主に自動車販売店で、タイヤを地面から離して安全に保管するために使用されます。
    • 最大 15 台のキャリッジに直径 44 インチまでのタイヤを収納できます。
    • 開口部を横切るオプションのセキュリティ ゲートは、在庫を保護します。


    このタイヤ カルーセル ファミリは、垂直カルーセル システムの計画から当て推量を排除するように設計されています。このモデルを使用するには、Fetch からプロジェクトに挿入します。ご希望の開口幅、最大タイヤ直径、ご希望のキャリア数を入力すると、選択内容に応じてモデルが自動的にサイズアップまたはダウンします。プロパティ ブラウザの [グラフィックス] の下にある [VIZ_Tires] ボックスのチェックを外すと、タイヤをオフにすることができます。このモデルには、すべての適切な設定が入力された電気コネクタも含まれています。
    仕様
      • Maximum Tire Diameters: 28", 32", 44"
      • Max 18000 lbs. load capacity
      • Max 2000 lbs. per carrier
      • Tires may be stored with or without rims
      • Up to 352 tires can be stored in one carousel
      • Push-button controls for forward, reverse, variable speed, and emergency stop
      • Requires 208-volt dedicated power supply for motor and controls
      • Retrieval speed measured at 21 ft/minute
    技術仕様
    • Unique refSSG_Carousel_Vertical_Tire_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText