製品の公開
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture

    Study Carrel Classroom Furniture

    Google翻訳”,
    キャレルを研究する

    教育環境で使用するためのシングル、ダブル、または反射型のスタディキャレル。これらのキャレルは学生にとって理想的であり、勉強のためのプライバシーを提供します。

    標準サイズ
    幅:36 "、72"
    奥行き:24 "、48"
    高さ:53.5 "

    • さまざまな教育環境向けに設計
    • 学生が勉強するための静かなスペースを持つことができます
    • テーブルフレームは、通常の使用に耐えるように耐久性があります
    • 完全に組み立てられた船


    このスタディキャレルは使いやすいです。シングル幅(3 '0”)またはダブル幅(6' 0”)から選択するだけです。もう1つのオプションは、深さを定義する片面(2 '0 ")または両面(4' 0")を選択して、反射キャレルを作成することです。実際の高さは53.5インチで、デスクトップの高さは29.5インチに固定されています。仕切りパネルと棚の厚さは3/4インチ、卓上は1インチの厚さです。 Revitモデルには、大量のファイルサイズに必要な追加の前提条件なしで、特定の詳細情報がパッケージ化されています。
    仕様
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      • 3/4" divider panels and shelf
      Frame Features
      • 16 Gauge 2" x 1" steel frame
      • 16 Gauge 1 1/4" diameter steel legs
      • Fixed height 29.5"
      • Adjustable floor glides
      • Durable powder coat finish
      • Fully welded construction
      • Ships fully assembled
    技術仕様
    • Unique refSSG_Carrel_Educational_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)53.5
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米