製品の公開
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart

    Electronics Charging Mobile Cart

    Google翻訳”,
    電子機器充電カート

    ラップトップまたはタブレットの充電カートは、学校、図書館、博物館、または電子デバイスの安全な充電が必要なその他の場所にとって非常に貴重なリソースです。便利なカート形式で、16 または 32 スロット構成を利用できます。

    標準サイズ
    幅: 30"、34"
    深さ: 18"
    高さ: 20"、24"、41"、45"

    • 学校や図書館で頻繁に使用されるノートパソコンやタブレットのモバイル充電カート
    • 16 および 32 スロットのストレージ構成
    • 一体型 AC 電源タップ


    このファミリは、ベース キャビネット モジュールで設計されています。 16 スロット構成と 32 スロット構成のどちらかを選択するには、シングル ハイ ユニットまたはダブル ハイ ユニットのいずれかを選択します。 「ADD_Casters」を使用して、キャスターを追加または削除できます。価格、重量、容量のフィールドは、ファミリー オプションで自動的に更新されます。
    仕様
      • Holds up to 16 or 32 fifteen-inch laptops or tablets
      • Powder coated steel construction
      • 4" locking rubber casters
      • Maximum capacity: 150 lbs.
      • Slot Dimensions: 1-5/8" W x 16-5/16" D x 12" H
      • Includes key lock and 2-point latch
      • Single 15-foot power cable
      • 120v at 15 amp AC operation
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cart_Electronics_Charging_PCS
    • コレクションセットMuseum
    • コレクションStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-04
    • エディション1
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEducational and Scientific Equipment