製品の公開
Service Cart Hospital Equipment

Service Cart Hospital Equipment

Google翻訳”,
病院サービスカート

標準サイズ
幅: 31インチ
深さ: 19インチ
高さ: 33インチ

  • 医療施設に最適で、ワークフローの効率を高めます。
  • ステンレススチール構造により耐久性が確保され、衛生管理が容易になります。
  • 幅 31 インチ、奥行き 19 インチ、高さ 33 インチ。オプションで中間棚もご利用いただけます。
  • 特定の設計ニーズに合わせて寸法をカスタマイズできます。


このカートは、病院、診療所、医療事務所などに最適です。ワークフローを効率化し、重要な医療用品へのアクセス性を向上させます。幅31インチ、奥行き19インチ、高さ33インチの寸法は、サイズと機能性の完璧なバランスを実現しています。カートには耐久性のある上部と下部の棚が付いており、医療用品や機器の運搬に十分なスペースを提供します。さらに収納スペースが必要な場合は、オプションで中間棚を追加することで、さらに便利になります。カスタムサイズもご用意しており、あらゆる医療環境にシームレスに統合できます。精度と実用性を重視して設計されたこの必須機器で、医療施設の運用効率を向上させましょう。
仕様
  • Construction:
    • High-grade stainless steel for durability and easy sanitation
    • Available upon request to fit specific project needs
    • 31" width x 19" depth x 33" height
    • Features a robust frame ensuring stability and longevity
    Shelves:
    • Top and Bottom Shelf: Standard configuration providing ample storage space
    • Optional Middle Shelf: Available to increase storage capacity
    Practical Applications:
    • Ideal for use in hospitals, clinics, and other healthcare facilities
    • Designed for easy transport of medical supplies and equipment
    Sustainability:
    • Material: Recyclable stainless steel supporting sustainability goals
技術仕様
  • Unique refSSG_Cart_Hospital_Service_SST
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-06
  • エディション1
  • 高さ(inch)33
  • 幅(inch)31
  • 奥行き(inch)19
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード11 72 53
  • MasterFormat 2014 タイトルTreatment Equipment
  • UniFormatIIコードE1090
  • UniFormatIIタイトルOther Equipment