製品の公開
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic

    Modular Sectional Couch Generic

    Google翻訳”,
    モジュラーセクショナルソファ

    モジュラーセクショナルカウチのご紹介。あらゆる建築空間に適応する多用途なシーティングソリューションです。このシリーズは比類のない柔軟性を提供し、建築家やデザイナーはあらゆる環境の独特な輪郭や要件に合わせて、カスタムメイドのシーティングアレンジメントを作成できます。

    標準サイズ
    幅: 29インチ、35インチ
    奥行き: 29インチ、35インチ
    高さ: 18 1/2インチ、28 1/2インチ、38 1/2インチ

    • モジュラーラウンジ座席は、住宅や商業ラウンジの環境に最適です。
    • カスタム構成用の交換可能なモジュールを備えています。
    • 高密度フォームクッションが長時間の快適さを保証します。


    モジュラーセクショナルカウチのご紹介。あらゆる建築空間に適応する多用途なシーティングソリューションです。この革新的な製品は、比類のない柔軟性を提供することで製品ラインの中でも際立っており、建築家やデザイナーは、あらゆる環境の独特な形状や要件に合わせてカスタムメイドのシーティングアレンジメントを作成できます。各モジュールは簡単に再構成できるため、ラウンジ、コラボレーションエリア、多目的ルームなどのダイナミックな空間に最適です。洗練されたデザインと堅牢な構造を備えたこのセクショナルカウチは、快適性を高めるだけでなく、美的魅力も高めます。Revitと互換性があり、設計ワークフローにシームレスに統合され、プロジェクトのデジタルモデル内で正確な配置と視覚化を可能にします。モジュラーセクショナルカウチは、機能性とスタイルを完璧に融合し、モダンな空間を簡単に変革するために設計されています。
    仕様
    • Construction
      • High-density foam padding for enhanced comfort
      • Durable hardwood frame for long-lasting support
      • Upholstered in premium fabric with a variety of color options
      • Modular design allows flexible configurations to fit any space
      Dimensions
      • Standard Section: 35" W x 29" D x 30" H
      • Deep Section: 29" W x 35" D x 30" H
      • Deep section is a standard section rotated 90 degrees
      • Left, Right, and Back sides are ineterchangable
      Practical Applications
      • Ideal for residential living rooms and commercial lounge areas
      • Perfect for creating custom seating arrangements in open-plan spaces
      • Suitable for contemporary and modern architectural styles
    技術仕様
    • Unique refSSG_Couch_Sectional_Modular_UPH
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 58 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCouches and Loveseats
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings