製品の公開
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture

    Couch Residential Furniture

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    ラブシートソファ

    このモダンなソファは、あらゆる住宅プロジェクトに最適です。また、ホテル、商業オフィスのロビー、待合室など、住宅以外の場所でも使用できます。

    標準サイズ
    幅: 30"-78"
    深さ: 30インチ
    高さ: 36インチ

    • 住宅および非住宅の環境に適しています
    • 幅のサイズは柔軟に対応可能


    Fetch の汎用住宅用家具ファミリーは、Fetch に期待される高品質の構造と機能を維持しながら、現実世界の製品の代わりに簡単に使用できる柔軟で魅力的なモデルになるように設計されています。設計開発段階のデザイナーや、一般的な家具や機器の種類をモデルに取り入れたいと考えている学生に最適です。各ファミリーでは、幅、奥行き、高さを最も近い整数インチに調整できるため、希望のサイズにすることができます。ADD_Headboard、ENTER_Number of Drawers などの追加オプションや同様のパラメーターは、プロパティ ブラウザーの Construction カテゴリにあります。パラメーター名の先頭のプレフィックスから、使用方法がわかります。すべての Fetch 汎用モデルには、ほとんどすべてのレンダリング エンジンで簡単に実行できる高品質の PBR テクスチャが含まれています。別のマテリアルでモデルを視覚化するには、MAT_Laminate パラメーターに新しい仕上げ材を入力します。
    仕様
      • Modern couch can sit two people comfortably
      • 48" - 72" widths available at 1" increments
      • Upholstered with a strong and durable fabric
    技術仕様
    • Unique refSSG_Couch_UPH
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)36
    • 奥行き(inch)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 58 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Furniture
    • OmniClassNumber23-21 23 13
    • OmniClassタイトルResidential Seating