製品の公開
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture

    Counter Storage Classroom Furniture

    Google翻訳”,
    教育用ストレージカウンター

    これらの教育用収納テーブルは、教室の設定にあります。これらの表は、コラボレーション、創造性、批判的思考、コミュニケーションを促進するための優れた方法です。この家具は可動性があり、柔軟性があり、ダイナミックです。

    標準サイズ
    幅:60 "、72"
    奥行き:24 "、40"
    高さ:29 "、41"

    • 教室や教育環境で使用されます
    • ストレージ、作業台、モバイルで設計
    • このテーブルは、あらゆる学生のニーズを満たすことができます


    この収納デスクは、カウンター、ステーション、アイランドデザインの3つのオプションから選択できるように設計されています。カウンターテーブルの場合は(1)、ステーションテーブルの場合は(2)、アイランドテーブルのデザインの場合は(3)と入力するだけです。もう1つのオプションは、1列に6トレイ、または1列に9トレイのどちらにするかを選択することです。 6つのトレイを選択した場合、高さは29 "ですが、9つのトレイの場合、41"が高さです。カウンターテーブルのサイズは(24 "DX 60" W)ですが、駅と島のテーブルのサイズは(40 "DX 72" W)です。
    仕様
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • 16 Gauge 2" steel tube legs
      • 29" or 41" fixed height
      • 3/4" wood cabinet
      • Locking Swivel floor glides
      • Shatterproof plastic trays
    技術仕様
    • Unique refSSG_Counter_Storage_Educational_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米