製品の公開
Stainless Steel Countertop
Stainless Steel Countertop
Stainless Steel Countertop

    Stainless Steel Countertop

    Google翻訳”,
    ステンレス製カウンタートップ

    作業面は 14 または 16 ゲージのステンレス鋼、タイプ 304 または 316 です。高度に専門化されたラボの機能と耐薬品性の要求を満たすために、他のゲージとタイプのステンレス鋼も用意されています。標準の前面エッジはスクエアまたはボックス マリンです。図面に応じて、L 字型と U 字型の両方の天板が利用できます。コーナーは斜めにカットされ、工場で溶接されています。

    標準サイズ
    幅: 12"-144"
    深さ: 12"-60"
    高さ: 1インチ

    • このモデルには価格が含まれています
    • 2種類のケースワークRFA
    • 16ゲージまたは14ゲージ
    • タイプ304または316
    • スクエアまたはボックスマリンフロントエッジ
    • ステンレススチールケース


    Southwest Solutions Group のケースワーク ラインは、すべての Revit モデルが現実世界の対応物を反映するように構築されており、非常に柔軟で適応性が高いように設計されています。各モデルを読み込むと、さまざまなパラメータが設定され、タイプ カタログを再度読み込むことなく、ケースワーク デザインのさまざまな側面を簡単に操作およびカスタマイズできます。システムの概要特別に製造されたステンレス鋼の機器またはプレファブリケーション モジュラー コンポーネント、またはその両方の組み合わせで構成されるカスタム アプリケーションは、シンプルでありながら洗練された設計、承認、および製造プロセスを通じて迅速に機能します。お客様の正確な仕様に合わせて構築され、配線および配管が事前に行われた機器 (該当する場合) は、リード タイムが短く、全体的なコストが低く抑えられて出荷されます。
    仕様
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    技術仕様
    • Unique refSSG_Countertop_SST
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 35 53.13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 25 11
    • OmniClassタイトルMetal Laboratory Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米