製品の公開
Rectangular Laminate Circulation Desk
Rectangular Laminate Circulation Desk
Rectangular Laminate Circulation Desk

    Rectangular Laminate Circulation Desk

    Google翻訳”,
    モジュラー循環デスク - 長方形

    図書館、教育機関、受付エリアに最適なこのモジュラー長方形デスクは、情報の交換と整理の中心ハブとして機能し、信頼性が高くスタイリッシュな家具を求める建築家やデザイナーのニーズに応えます。

    標準サイズ
    幅: 36インチ、42インチ、48インチ、54インチ、60インチ
    深さ: 29インチ、30インチ
    高さ: 30インチ、36インチ、42インチ

    • 図書館や教育施設に最適です。
    • 完全にモジュール化された設計により、設計者はあらゆるスペースに合わせてカスタム循環ソリューションを作成できます。
    • オプションのトランザクション トップ、ブック ドロップ スロット、またはストレージ シェルフを備えた長方形の構成。


    モジュラーラミネート ライブラリー サーキュレーション デスクは、現代のライブラリー環境向けに設計された多目的ソリューションで、機能性と美観の両方を高めます。両面熱融着ラミネート (TFL) を使用した頑丈な 0.75 インチ パーティクル ボード コアと、それにマッチする 3mm PVC エッジ バンドで構成されたこのデスクは、耐久性とスタイルを保証します。デスクの 1 インチ高圧ラミネート (HPL) トップは耐久性を高め、人通りの多い場所での日常的な使用をサポートします。さまざまなサイズが用意されているこのサーキュレーション デスクには、調整可能なベース レベラーが付属しており、凹凸のある表面でも安定性を確保します。固定棚と調整可能な棚は柔軟な収納オプションを提供し、サテン ニッケル ワイヤー プルとヨーロッパの隠しヒンジは洗練されたデザインを引き立てます。オプションの隠しデュアル ホイール ノンロック キャスターは移動性を高め、ダイナミックなスペースに最適です。
    仕様
    • Construction
      • Circulation desks constructed using fully doweled 0.75” particle board.
      • Double-side thermal fused laminate (TFL) with matching 3mm PVC edge banding.
      • 1” matching, double-sided high-pressure laminate (HPL) top over a 0.75” sub-top.
      • Adjustable base levelers inserted into metal threaded inserts (only on circulation desks).
      • Shelves are 1” double-sided TFL with matching 3mm PVC edge banding on the front edge.
      • Doors are 0.75” double-sided TFL with 3mm PVC edge banding, 4” satin nickel wire pulls, and 6-point adjustable concealed hinges.
      • Each unit is factory assembled using glue and dowel construction.
      Features
      • Integrated, matching, fully finished 4” base with built-in levelers adjustable from inside the cabinet.
      • Hidden dual wheel non-locking plate casters optional, installed onsite by others.
      • Mobile cabinets have an integrated, 1” caster base with 3mm edge banding.
      • 3” heavy-duty casters, two locking, two non-locking, installed onsite by others.
      Premium Features
      • Constructed the same as Classic units except components are double-sided high-pressure laminate (HPL) instead of TFL.
      • Tops are always HPL.
      Optional Features
      • Deadbolt locks.
      • 3” heavy-duty locking plate casters (only on book cart).
      • Hidden dual wheel non-locking casters (only on book drops).
    技術仕様
    • Unique refSSG_Desk_Circulation_Rectangle_LAM
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 51
    • MasterFormat 2014 タイトルLibrary Furniture
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings