製品の公開
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture

    Student Desk Classroom Furniture

    Google翻訳”,
    学生用デスク

    教育現場での使用に適したシンプルな学生用デスク。究極のシンプルさと耐久性を兼ね備えたデザインで、学生に最適です。

    標準サイズ
    幅: 24インチ、26インチ、30インチ
    深さ: 18インチ、20インチ、24インチ
    高さ: 17インチ - 42インチ

    • 教室やさまざまな教育環境で一般的に利用されています。
    • 収納機能、広々とした作業面、高さ調節機能などを備えた設計です。
    • さまざまな年齢層や学習環境の学生の多様なニーズに対応できるほど多用途です。


    この生徒用デスクは、様々な教室のニーズに合わせてカスタマイズできる様々な機能を備えています。リフト式天板、ブックボックス、トートトレイ、オープンシェルフなど、様々な収納オプションからお選びいただけます。該当するオプション番号をご参照ください。デスクサイズをお選びいただくには、幅24インチ×奥行き18インチの場合は1、幅26インチ×奥行き20インチの場合は2、幅24インチ×奥行き24インチの場合は3、幅30インチ×奥行き24インチの場合は4を入力してください。また、各デスクは高さ17インチから42インチまで調節可能で、様々な学年や環境に合わせて柔軟にご利用いただけます。
    仕様
    • Table Top Features
      • Constructed with 1" thick, 45lb high-density industrial-grade particle board
      • Finished with a high-pressure, scratch-resistant laminate surface
      • Underside features a gum-resistant backing for added cleanliness and durability
      • Edged with a 3mm vinyl-bonded band for enhanced protection and longevity
      • Designed with rounded corners to ensure student safety
      Frame Features
      • Legs constructed from durable 16-guage steel tubing
      • Comes standard with 2" fixed legs
      • Optional 1.25" adjustable legs available for added flexibility
      • Fully welded leg assembly for enhanced strength and stability
      • Dual cross braces provide additional support and rigidity
      • Equipped with non-removable, height-adjustable glides fro leveling
      • Finished with a tough, long-lasting powder coat for maximum durability
    技術仕様
    • Unique refSSG_Desk_Educational_Student_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS