製品の公開
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture

    Teacher Desk Classroom Furniture

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    先生の机

    モバイル教育教師用デスクは、教室の設定で一般的に使用され、広々とした作業面と保管用のボックスファイル台座を備えています。

    標準サイズ
    幅:60 "、72"
    奥行き:24 "、30"
    高さ:30 "

    • 教室や教育環境で使用されます
    • 追加のストレージ、作業面、および可動性のオプションで設計されています
    • このデスクは管理者のニーズを満たしています
    • 30"の高さ


    この教育教師用デスクには、2つのデザインから選択できます。シングルボックスファイルペデスタルまたはダブルボックスファイルペデスタルデスクから選択するだけです。このファミリの別のオプションは、60"または72"の幅から選択することです。深さの場合、2つの選択肢は24"または30"です。高さは30"の作業面に固定されています。
    仕様
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • Integral wire management trough
      • Modesty panel
      • Locking Box Box File pedestal
      • Locking swivel casters
    技術仕様
    • Unique refSSG_Desk_Educational_Teacher_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)30
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS