製品の公開
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment
Food Pass Detention Equipment

    Food Pass Detention Equipment

    Google翻訳”,
    拘留食糧パス

    このドア パススルーは、囚人や被拘留者に食べ物やその他の小物を渡すのに最適です。安全な構造で、厚さ 3 インチまでのドアに適合し、セキュリティを強化するために拘留ロックを装備できます。

    標準サイズ
    幅: 21インチ
    深さ: 2 7/64" - 3 23/64"
    高さ: 15 33/256"

    • ドアを通して被拘禁者に安全に食べ物を渡す
    • 厚さ3インチまでのドアに適合
    • 拘束ロックまたは指で引っ張るロックを装備


    このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入し、製品を適用するサーフェスを選択します。プロパティ ウィンドウの [構築] カテゴリのチェック ボックスを使用して、フィンガー プルまたは拘束ロックのいずれかを選択します。
    仕様
      • 7 gauge steel door
      • 10 gauge steel frame
      • 2 part frame sandwiches door cutout
      • Fits doors from 1-3/4" to 3" thickness
      • Secured with 3/8" security screws or welded in place
      • Heavy-duty hinges with 90-degree stops
      • Choose between finger pull or detention lock operation
      • Opening measures 15-1/2" x 5"
      • Fully steel assembly finished with a primer and a scratch-resistant powder coat
    技術仕様
    • Unique refSSG_Door_Pass_Thru_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-02
    • エディション1
    • 幅(inch)21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers

    対応地域

    北米