製品の公開
Pass-Thru Transaction Drawer
Pass-Thru Transaction Drawer

    Pass-Thru Transaction Drawer

    Google翻訳”,
    パススルー取引ドロワー

    この取引用引き出しは、書類、現金、小物などを安全な場所へ移動させるのに便利です。銀行や私物の預け入れ・受け取りなどでよく使用されます。このRevit取引用引き出しは、重要な品物を安全かつ確実に移動することを可能にします。

    標準サイズ
    幅: 21 211/256インチ
    奥行き: 24 121/128インチ
    高さ: 13 11/64インチ

    • 取引ドロワーは、壁や窓口などの物理的な障壁を通過してアイテムを安全に移動します。
    • 銀行、薬局、学校、ホテル、料金所などに適しています
    • 幅15 3/4インチ x 奥行き11インチ x 高さ8インチまでの物にフィットします
    • 屋内でも屋外でも使用可能


    このファミリーを使用するには、Fetchアプリからプロジェクトに挿入し、希望の壁または垂直面に配置すると、モデルが自動的に面をカットします。窓口側は長辺側で、引き出し操作部にアクセスできます。この製品は、最大8 1/8インチの厚さの壁に対応できるように設計されています。
    仕様
      • 10 gauge steel body construction finished with a scratch-resistant powder coat
      • 10 gauge stainless steel drawer front
      • Heavy-duty drawer slides
      • Internal drawer control and access
      • Available with bullet resistance on request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Drawer_Pass-Thru_Tray_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers