製品の公開
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage

    Legs Flammable Safety Storage

    Google翻訳”,
    可燃性ストレージキャビネット

    これらの換気された化学薬品保管キャビネットは、危険な化学薬品やその他の可燃物を保管するのに理想的です。さまざまなサイズがあり、手動と自動閉鎖の2つのドアスタイルがあります。キャビネットの下を簡単に掃除したり、フォークリフトで移動したりできる6インチボックススタイルの脚が付属しています。換気された化学薬品保管キャビネットは、NFPA、OSHA、およびFMの安全基準を満たすすべて溶接された二重壁キャビネットです。

    標準サイズ
    幅:23 "、34"、43 "、59 1/6"
    奥行き:18 "、34"
    高さ:41 "、50"、71 "、65"

    • 危険な化学物質、塗料、その他の可燃性物質を保管するために設計されています
    • フォークリフトで移動しながら、キャビネットの下を簡単に掃除できる6"ボックススタイルの脚が付属しています
    • さまざまなサイズで利用可能で、手動と自動閉鎖の2つのドアスタイルで提供されるこれらの換気キャビネット
    • これらの可燃性キャビネットは、NFPA、OSHA、およびFMの安全基準を満たしています


    可燃性キャビネットは、危険な化学物質や可燃性物質を保管するのに理想的であり、ニーズに合わせてさまざまなサイズで利用できます。それらはFM、NFPA、およびOSHAの安全基準を満たし、今後何年にもわたって耐久性のあるキャビネットを提供します。家族をプロジェクトに配置すると、利用可能なすべてのサイズオプションが見つかり、手動ドアまたは自動閉鎖ドアのいずれかを選択できます。
    仕様
      • The cabinets are made of 16-gauge double wall steel with 1-1/2" of space between walls
      • Adjustable shelves on 4" centers and fully-welded with a 2" leak proof sump base
      • Doors have a flush handle with a 3-point lockable laching system and a self-closing door is available
      • Cabinets come in a yellow high floss polyurethane powder coat finish
      • Meets NFPA, FM and OSHA safety standards
      • Made in the USA
    技術仕様
    • Unique refSSG_Flammable_Liquid_Storage_Legs_PCS
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Cabinets
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT

    対応地域

    北米