製品の公開
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood

    All-In-One Fume Hood

    Google翻訳”,
    オールインワンヒュームフード

    標準サイズ
    幅: 24インチ、36インチ、48インチ
    奥行き: 24インチ、27インチ
    高さ: 35インチ

    • 実験室や教育環境に最適です。
    • エネルギー効率を高めるシングル EC ブロワー モーター。
    • オプションの HEPA/ULPA フィルターにより粒子の安全性が強化されます。
    • 高度なフィルタークランプによりバイパス漏れを最小限に抑えます。


    教育ラボ、製薬環境、法医学調査など、さまざまな環境に最適なこのヒュームフードは、作業者の安全を確保し、OSHA、ANSI、および国際基準を満たすか上回っています。従来のダクト式システムとは異なり、ダクトレス設計には、化学蒸気を分離して捕捉する高度な炭素濾過技術が組み込まれており、環境上の利点とエネルギー効率の両方を提供します。このヒュームフードは、エネルギー効率を確保し、総所有コストを削減する単一のECブロワーモーターを備えているため、製品ライン内で際立っています。面速度100 fpmの高効率エアフローシステムを備え、ヒュームへの曝露に対して一貫した保護を提供します。HEPA/ULPAフィルターのオプションを含むさまざまな構成により、配合、顕微鏡検査、粉末計量などの特定の用途に合わせてカスタマイズできます。設計には、継続的な監視用の低風量アラームと、最適な視認性のための透明パネルからのクリアな視界を備えた直感的なコントロールパネルが含まれています。ユニットは独立型で外部排気口を必要としないため、設置は簡単です。移動式や教室でのデモンストレーションに最適です。複数のサイズを取り揃え、耐久性のある素材で作られたこのヒュームフードは、あらゆる実験環境に汎用性と信頼性を提供します。
    仕様
      • Fully welded 16 gauge stainless steel construction
      • Many widths and depths are available to choose from
      • Drawers include locks that are individually keyed
      • Optional 6" backsplash design
      • Includes an interior shelf
      • Stainless 6" high legs
    技術仕様
    • Unique refSSG_Fume_Hood_Laboratory_Compact_PCS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)35
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 76 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOperating Room Equipment