製品の公開
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety

    Guardrail Industrial Safety

    5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    産業用ガードレール

    産業用ガードレールは、フォークリフトが使用される倉庫や作業場では不可欠な安全ツールです。これらのバリアは、製品、棚、機器、人を危険な経路から保護し、フォークリフトをレーン内に保つことができます。

    標準サイズ
    幅: 3'、4'、5'、6'、7'、8'、9'、10'
    深さ: 10"
    高さ: 18インチ、42インチ

    • 安全ガードレールは、ほぼすべての倉庫や作業場にあります。
    • フォークリフトと自動アームをレーン内に保ち、貴重な状況や危険な状況から遠ざけてください。
    • 高さ 42 インチのガードレールは、歩行者通路を交通から分離するのに最適です。


    このファミリを使用するには、ENTER_Rail Length に希望の長さを入力します。チェック ボックスを使用して、高さ 18 インチと高さ 42 インチのガードレールの間で選択します。 18 インチのガードレールは、オフィス、コンベア、中二階、棚の衝撃保護に最適です。高さ 42 インチのガードレールは、歩道、バスルーム、入口、配電盤などの資材運搬設備から歩行者や人員を隔離することを目的としています。 ADD_Final Post は、レールの端に 2 番目のポストを追加します。このモデルには価格と重量が含まれています。
    仕様
    • Construction
      • Constructed of 9 gauge steel
      • Features an integrated fastening system using grade 5 nuts welded inside each column
      • Columns measure 5"x5" with a 10" x 10" base
      • Rails are formed from 10 gauge, high tensile steel
      • Rails designed to withstand a 10000 lb. impact at 4 mph
      • Finished with a high-quality powder coat. Standard color is safety yellow
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Guardrail_Industrial_Safety_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションGuard Rails and Bollards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    • 奥行き(inch)10
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-21 33 00
    • OmniClassタイトルIndustrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS