製品の公開
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project
Laboratory Sample Project

    Laboratory Sample Project

    Google翻訳”,
    • 耐久性のあるケースワーク: 耐薬品性のためのエポキシ樹脂製カウンタートップを備えたモジュラーラボユニット
    • 大容量ストレージ: 透明アクリル扉を備えたフルハイトのキャビネットで、備品を安全かつ目に見える形で整理できます。
    • 安全性コンプライアンス: 医療研究室の基準に合わせてモデル化された統合型洗眼ステーションと緊急シャワー。
    • BIM 向けに最適化されたリソース: キャビネット、シンク、安全器具の Revit ファミリが含まれており、設計ドキュメントを効率化します。


    エポキシ樹脂製のカウンタートップを備えた収納棚を備えたこの実験室は、耐久性と耐薬品性を備え、使用頻度の高い環境でも長期間の使用に耐えられるように設計されています。複数のワークステーションアイランドが技術者のための効率的なベンチスペースを提供し、周囲の収納棚は壁面収納容量を最大限に活用します。このモデルは、透明なアクリル製の扉が付いたフルハイトの収納キャビネットを備えており、備品やサンプルを安全かつ目に見える形で整理できます。設計には洗眼ステーションや緊急用シャワーなどの安全対策が組み込まれており、医療および実験室の安全基準への準拠が保証されています。十分な収納スペース、柔軟なベンチスペース、一体型シンクは、臨床検査から教育、研究まで、幅広い実験室機能をサポートします。建築家や設計者向けのBIM対応リソースとして、この実験室モデルは、収納棚、備品、安全装置用の正確なRevitファミリを提供し、設計チームはドキュメント作成を効率化し、基準を満たした適応性の高い実験室環境を計画できます。
    仕様
    • General Information
      • Room type: Healthcare Laboratory
      • Approximate Area: ~1,200-1,600 sq. ft.
      • Occupancy: 12-20 staff (varies by lab function)
      • Workstations: Modular Casework islands with epoxy resin tops
      • Storage Features: Full-height cabinets with acrylic doors, upper and base casework
      • Safety Features: Eyewash stations, emergency shower
      • Typical Use: Clinical testing, diagnostics, healthcare research, training labs
    技術仕様
    • Unique refSSG_Healthcare_Lab_Sample
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-01-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納