製品の公開
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder

    Mobile Warehouse Ladder

    Google翻訳”,
    ローリング倉庫のはしご

    移動式傾斜踏み台は、パレット ラック、高いベイの棚、または製品が頭上のはるか上に配置される可能性のある産業用保管ソリューションとの完璧な組み合わせです。各踏み板の高さは 10 インチ増加し、最大 15 ステップになります (プラットフォームの高さは 150 インチ)。

    標準サイズ
    幅: 28インチ、31インチ、34インチ、39インチ
    深さ: 27インチ、35インチ、42インチ、50インチ、57インチ、63インチ、70インチ、77インチ、83インチ、90インチ、97インチ、104インチ、110インチ
    高さ: 66インチ、76インチ、86インチ、96インチ、106インチ、116インチ、126インチ、136インチ、146インチ、156インチ、166インチ、176インチ、186インチ。

    • 産業グレードの倉庫用はしごを使用すると、あらゆる棚システムに簡単かつ安全に巻き上げて、頭上に保管されているアイテムを取り出すことができます。
    • 上部のプラットフォームは深さ10インチで、4インチのつま先ボードと高さ36インチの手すりが含まれています。
    • 安全性の強化には、56 度の登坂角度、グリップ付き踏み板、頑丈な手すりが含まれます。


    このファミリーを使用するには、Fetch アプリを使用してプロジェクトにファミリーを挿入し、希望するステップ数を選択します。モデルは自動的にそのサイズに拡大され、適切なキャスター構成が割り当てられます。 8段以上はリリースペダル付ロック式キャスター、それ以外はスプリング式キャスターを使用します。オプションのアウトリガー追加により、現地の規格で 3:1 の高さベース比が必要な場合に備えて後輪の幅が拡張されます。
    仕様
    • Construction
      • All steel construction, fully welded
      • High-quality powder coat finish protects from rust, stains, and scratches
      • Ball bearing casters make movement easy
      • Units greater than 6 steps tall automatically switch to locking casters
      • Treads are 24 inches wide and 7 inches deep with a 10-inch rise
      • Steps ascend at a 56-degree angle to relieve climbing strain
      • Top platform measures 10 inches deep and includes a 4-inch high toeboard (optional on units with less than 12 steps)
      • 30-inch tall railing and 36-inch tall guard-rail on the back standard on units greater than 5 steps tall
      • Meets OSHA requirements
      • Meets or exceeds requirements of ANSI code A14.7
      • Steel ladder is a conductive material and not safe to use with electrical applications
    技術仕様
    • Unique refSSG_Ladder_Warehouse_Rolling_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-17 23 15
    • OmniClassタイトルLadders