製品の公開
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture

    Laminate Stack Shelving Library Furniture

    Google翻訳”,
    図書館の棚

    これらの図書館の棚は、工業用グレードのメラミン構造と棚で作られています。ライブラリシェルフには、強化された耐荷重ベースパネルと3mmのビニール接着エッジバンドがあります。

    標準サイズ
    幅:32 "
    奥行き:11 "、22"
    高さ:36 "、42"、60 "、72"

    • これらの図書館の棚は、工業用グレードのメラミン構造と棚で作られています。
    • 利用可能なさまざまな寸法
    • ライブラリシェルフには、強化された耐荷重ベースパネルと3mmのビニール接着エッジバンドがあります


    これらのライブラリシェルフは、追加のストレージが必要なスペースに最適であり、本やDVDケースなどの展示にも使用できます。工業用グレードのメラミン構造と棚板で構成されているため、一生続くように作られています。調整可能なフロアグライドで簡単に調整でき、追加の棚板を追加したり取り外したりできます。それらは多次元で提供され、あなたのスペースに最適なラミネート仕上げになります。
    仕様
      • This library shelving system is built with industrial grade melamine construction and shelves.
      • Library shelving has a reinforced load-bearing base panel and a 3mm vinyl bonded edgeband
      • Options include 11" Width single sided shelving or 22" width back-to-back shelving.
      • A variety of heights available - 36", 42", 60" and 72" with a standard length of 32"
      • Has adjustable floor glides
    技術仕様
    • Unique refSSG_Library_Shelving_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-16
    • エディション1
    • 幅(inch)32
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS