製品の公開
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker
Crib - Side Load Hospital Bed Stacker

    Crib - Side Load Hospital Bed Stacker

    Google翻訳”,
    ベビーベッドリフト

    病院用ベビーベッド収納システムは、病院や保育園のベビーベッドを床から離して垂直に安全に積み重ねて保管できるように設計されています。貴重な床面積を節約するだけでなく、廊下や保管スペースにおける火災の危険性を排除します。

    標準サイズ
    幅: 81インチ
    深さ: 48インチ
    高さ: 96インチ

    • 病院、診療所、小児科施設向けに設計
    • 最大2台のベビーベッドを縦に収納でき、貴重な床面積を節約できます。
    • ベビーベッドへのスムーズな出入りを可能にする一体型ランプを備えたフロントロード構成
    • 病院用ベッドリフトと同じ制御、安全機能、耐久性


    ベビーベッドスタッカーは、スペースが限られている施設向けに特別に設計されています。ベビーベッド2台を垂直に積み重ねて安全に収納でき、各ベビーベッドは長期使用に耐える強化プラットフォーム上に支えられています。フロントローディング方式のため、付属のスロープと車止めを使用して、スタッフはベビーベッドを簡単に所定の位置に移動できます。当社の病院用ベッドリフトと同様に、ベビーベッドシステムには耐震アンカー、バックライト付き操作部、キー付き緊急停止装置、そして作業者の安全を確保するための安全カーテンが装備されています。設置は通常わずか1日で完了し、信頼性とコンプライアンスを確保するために米国で製造されています。
    仕様
    • Construction
      • Capacity: 2 cribs stacked vertically
      • Front-load entry with ramp for easy crib placement
      • Seismic-rated anchoring available
      • Adjustable wheel chocks for crib stabilization
      • Fast installation—typically one day
      • Built in the USA for long-term reliability
      Controls & Safety
      • Backlit momentary up/down controls with keyed emergency stop
      • Protective safety curtain & freefall arrestor
      • Meets Joint Commission, CARF, and OSHA standards by reducing corridor clutter
      Crib Compatibility
      • Standard Cribs: Fits most hospital and pediatric crib sizes
      • Capacity per platform designed to safely support crib and mattress
      • Custom adjustments available for specialized crib models
      ROI & Cost Savings
      • Reclaims up to 30 sq. ft. of floor space per lift
      • Eliminates the need for off-site crib storage or overflow areas
      • Improves workflow efficiency for nurses and staff
      • Fast ROI—often in less than one year
    技術仕様
    • Unique refSSG_Lift_Universal_Crib_PCS
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-03
    • エディション1
    • 高さ(inch)96
    • 幅(inch)81
    • 奥行き(inch)48
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 29.16
    • MasterFormat 2014 タイトルPallet Storage Racks
    • OmniClassNumber23-21 11 11 15
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Racking
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT