製品の公開
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker
Athletic Laminate Locker

    Athletic Laminate Locker

    Google翻訳”,
    ラミネートアスレチックロッカー

    私たちの運動用ロッカーは、専門家や学校の環境でチームのロッカールームを提供するのに理想的です。

    標準サイズ
    幅:18 "、24"、28 "、30"、36 "
    奥行き:18 "、20"、24 "
    高さ:72 "、84"、96 "

    • 複数のロックオプション
    • コートロッド、コートフック、4"フロントバランスが含まれています
    • モデル内で直接利用可能な上位ストレージ構成
    • モデル内で直接利用可能なより低いストレージ構成


    無料のRevitモデルには、大規模なファイルサイズに必要な追加要件なしで、詳細で具体的な情報がパッケージ化されています。これらのロッカーは、作成とアプリケーションがモジュール式であり、特定のアプリケーションの必要に応じて構成またはカスタマイズできます。私たちのチームロッカーには、多くの利用可能なストレージオプションと、チームのロゴが付いたシートクッションを追加するための選択肢が含まれています。
    仕様
    • Construction
      • 3/4" Melamine, 3/4" Laminate, or 3/4" wood veneer
      • Coat rod, coat hooks, and 4" front valance
      • 72" - 96" height
      • 24" - 36" width
      • 18" - 24" depth
      Optional Equipment
      • Ventilation Grill (front or side)
      • Cushion seat (team logo available)
      • Mail slot
      • Dry erase board
      • Hanging cubbies
      • Locking mechanisms
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Athletic_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 13
    • OmniClassタイトルWood Lockers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS