製品の公開
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker
National Team Laminate Locker

    National Team Laminate Locker

    Google翻訳”,
    アスレチックチームロッカー

    この魅力的なラミネートロッカーは、高校スポーツからメジャーリーグのチームまで、あらゆるロッカールームで使用されています。豊富なカスタマイズオプションにより、チームに最適なロッカーソリューションを設計できます。このRevitロッカーは、棚と個人用ロッカー収納を備え、個人用収納に最適です。

    標準サイズ
    幅: 30インチ
    深さ: 30インチ
    高さ: 91インチ

    • ユニークな湾曲したラミネートデザイン
    • 換気格子付きの下部引き出し式フットロッカー
    • 中段の棚に鍵付き収納部
    • 上部にフリップアップ式の収納コンパートメント


    このアスレチックロッカーは、シンプルなパラメータで簡単に操作できるように設計されています。使用するには、モデルをプロジェクトに挿入し、「構築」カテゴリのチェックボックスを使用してデザインオプションを選択します。マテリアルも完全に編集可能なので、プロジェクトやレンダリングでこの製品が美しく見えることを保証します。
    仕様
    • Construction
      • Constructed of 3/4" plywood with high-pressure melamine laminate finish
      • All edges are finished with matching flexible PVC edgebanding
      • Options include a lower foot locker drawer, cushioned seat, coat hooks, a personal cubby, a locking compartment, and an overhead flip-up compartment
      • Contact your rep to discuss even more optional accessories and configurations
      Sustainability
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      • Up to 20% pre and post-consumer recycled content
      • Non-emissive materials
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Athletic_National_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)91
    • 幅(inch)30
    • 奥行き(inch)30
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers

    対応地域

    北米