製品の公開
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker

    Soccer Laminate Locker

    Google翻訳”,
    アスレチックチームロッカー

    このカスタマイズ可能なロッカーは、スポーツ チームや大学のロッカー ルームに最適です。通気性のある側面、一体型のシートとフット ロッカー、さまざまな収納オプションにより、このスポーツ用ロッカーは機能的で臭いがありません。

    標準サイズ
    幅: 18インチ、24インチ、28インチ、30インチ、36インチ
    深さ: 18インチ、20インチ、24インチ
    高さ: 72インチ、84インチ、96インチ

    • カスタマイズ可能なアクセサリオプション
    • ハンガーバー、コートフック2個、一体型シートとフットロッカー付き
    • 耐久性のある高圧ラミネート構造


    弊社の無料の Revit モデルは、膨大なファイル サイズなどの追加要件なしに、詳細で具体的な情報とともにパッケージ化されています。これらのロッカーは作成と適用がモジュール化されており、特定のアプリケーションに合わせて構成またはカスタマイズできます。弊社のチーム ロッカーには、利用可能なストレージ オプションが多数含まれており、チームのロゴが入ったシート クッションを追加することもできます。
    仕様
    • Construction
      • Made of 3/4" thick, high-quality plywood
      • Finished with durable high-pressure laminate or wood vaneer
      • Ventilated sides for optimal airflow and odor control
      • Full-width coat rod and two coat hooks included in all models
      • Includes seat and lower foot locker
      • Optional top locking compartment with combination lock
      • Optional finish end panels create attractive banks of lockers
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Athletic_Soccer_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションAthletic Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 13
    • OmniClassタイトルWood Lockers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米