製品の公開
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker
Tiered Laminate Locker

    Tiered Laminate Locker

    Google翻訳”,
    段付きアスレチックロッカー

    この段付きラミネートロッカーは、スポーツチーム、学校のロッカールーム、カントリークラブの更衣室などでよく使用されています。段状の構造により、複数の人の持ち物を縦に積み重ねて収納できます。鍵付きの収納スペースには、携帯電話や貴重品を安全に保管できます。Revitシリーズの段付きロッカーは、他のジム用家具やデザインと調和します。

    標準サイズ
    幅: 18インチ、24インチ、28インチ、30インチ、36インチ
    深さ: 18インチ、20インチ、24インチ
    高さ: 72インチ、84インチ、96インチ

    • カスタマイズ可能なサイズと構成オプション
    • 各コンパートメントには棚、ロックコンパートメント、コートフック2つが付いています
    • 耐久性のある高圧メラミンラミネートまたはハードウッドベニア仕上げ


    このファミリーを使用するには、Fetchアプリからプロジェクトに読み込みます。プロパティウィンドウの「寸法」カテゴリのパラメータに、必要な寸法を入力します。アクセサリと段数に関するオプションは、「構成」カテゴリにあります。
    仕様
    • Construction
      • Made of 3/4" thick, high-quality plywood
      • Finished with durable high-pressure laminate or wood vaneer
      • Open front allows for easy access to belongings
      • Two coat hooks and locking compartment included in all tiers
      • Top locking compartment with combination lock
      Sustainability
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      • Up to 20% pre and post-consumer recycled content
      • Non-emissive materials
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Athletic_Tiered_LAM
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers

    対応地域

    北米