製品の公開
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers
Pass-Through Laminate Day Lockers

    Pass-Through Laminate Day Lockers

    Google翻訳”,
    パススルーデイユースロッカー

    デイユース ロッカーは、日中複数の人が一時的に保管する必要がある、人通りの多いスペースに最適です。柔軟なサイズ、階層構成、仕上げオプションにより、このロッカーはあらゆるスペースにフィットし、最高のロッカー ストレージを提供します。

    標準サイズ
    幅: 12インチ、15インチ、18インチ
    深さ: 12インチ、15インチ、18インチ、24インチ
    高さ: 24インチ、36インチ、54インチ、60インチ、72インチ、84インチ

    • 共用ロッカーは人通りの多い場所に最適です
    • ロックはケーブル不要で電池式です
    • ユニットあたり最大3列、最大5段


    各スマート デイユース ロッカー キットは、大学、空港、ジム、オフィスなど、人の出入りが多い用途向けに作られています。各ロックには明るく光る LED が付いており、空いているロッカーを識別します。ロックはキーレスでケーブルも不要なので、停電の影響を受けません。
    仕様
    • Construction
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Available in single, double, or triple column configurations
      • Fixed shelving at one, two, three, four, and five-tier options
      • Doors are full overlay with concealed soft-close hinges
      • Locker doors available in wood laminate and steel materials
      • Laminate doors are 3/4" thick and are finished with High-Pressure Laminate on both sides and 3mm PVC edgebanding
      • Steel doors are double-walled, 20 gauge, and finished with a high-quality powder coat
      • Individual doors can be different colors with a small upcharge for each new color
      • Large range of material finish options to help the lockers blend into any space
      • Bases include leveling feet accessible through drop-in floor
      • Model includes an electronic keypad lock on either the right or left side of the door
      • Optional finish panels can connect multiple units as a set
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Day_Use_Pass_Through_LAM
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS