製品の公開
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker

    Elevated Bench Metal Locker

    Google翻訳”,
    高さのあるベンチ付きダブルロッカー

    標準サイズ
    幅: 36インチ、48インチ
    深さ: 18インチ、24インチ
    高さ: 78インチ、90インチ

    • 安全な保管ソリューションを最適化し、商業施設や教育施設に最適です。
    • すべて溶接されたスチール構造により、最大限の耐久性と長寿命が保証されます。
    • 最大 6 層の構成で利用可能で、カスタマイズ可能なストレージ ニーズに対応します。
    • ユニークなダブルロッカーモデルには、一体型ベンチを備えた 18 インチの台座ベースが含まれています。


    このモデルは、18インチの台座ベースと一体型のベンチを備えたダブルロッカー構成が特徴で、収納効率とユーザーの快適性の両方を重視する環境に最適です。オール溶接鋼板製の耐久性の高い構造で、長寿命と安定性を実現しています。ロッカーは傾斜した天板を採用し、埃の蓄積を防ぎ清潔さを保ちます。識別しやすいナンバープレートと、2つの鍵でロックできる安全なロックが付属し、ユーザーのプライバシーとセキュリティを確保します。高さ78インチまたは90インチ、幅36インチまたは48インチ、奥行き18インチまたは24インチのカナダ製ロッカーは、教育施設から企業スペースまで、様々な建築デザインにシームレスにフィットし、機能的かつ美しい収納ソリューションを提供します。
    仕様
    • Construction:
      • All welded steel construction for enhanced durability
      • Double locker with 18" pedestal base and integrated bench
      • Wood laminated top benches with steel base
      • Recessed base for additional foot space
      • Each locker opening includes 1 shelf, 3 hooks, and a hasp mechanism
      • Sloping top option for easy cleaning
      • Numbering plates for easy identification
      • Fitted with a keyed lock with 2 keys for security
      • Digital keypad or RFID locks are available
      Dimensions:
      • Width options: 36" (914 mm), 48" (1219 mm)
      • Depth: 18"(457 mm), 24" (610 mm)
      • Height: 78"(1981 mm), 90" (2286 mm)
      Sustainability:
      • Manufactured with eco-friendly practices
      • Long-lasting materials reduce the need for replacements
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Double_Bench_PCS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings