製品の公開
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker

    Electronics Charging Metal Locker

    Google翻訳”,
    電子機器充電ロッカー

    このロッカーは、RFID ロックで携帯電話を安全に保管でき、教室や職場の休憩室での使用に最適です。革新的な配電システムにより、各ロッカーの開口部に 2 つのフルサイズ コンセントと 2 つの USB-A ポートが備わり、携帯電話やその他の電子機器を充電できます。

    標準サイズ
    幅: 22 3/8"、35 1/2"
    深さ: 18 1/2"
    高さ: 63インチ

    • 教室、講堂、職場の休憩室、または携帯電話や電子機器を安全に保管する必要があるその他の場所で使用できます。
    • 各ロッカーの開口部には、フルサイズのコンセント2つとUSB-Aポート2つが付いています。
    • RFIDアクセスシステムは完全に非接触で安全です
    • 12 および 24 の開口部構成で利用可能


    このロッカーは、特定のユーザー グループで使用するように設計されています。各ユーザーには、1 つのロッカー開口部に割り当てられた RFID カードが割り当てられます。RFID スキャナーでカードをスキャンすると、タッチレス エクスペリエンスのために指定されたロッカーのみが開きます。キー カードを紛失した場合は、タッチスクリーンを使用してパスワードを入力できます。各ロッカー開口部には、電子機器を充電するためのフルサイズのコンセント 2 つと USB タイプ A ポート 2 つがあります。ロッカー ユニットへの電力は、標準の 3 ピン プラグ (120V @ 15 アンペア、標準) によって供給されます。このファミリを使用するには、Fetch アプリを使用してモデルをプロジェクトに挿入し、クリックして配置します。プロパティ ブラウザーのオプションを使用して、12 から 24 の開口部を選択し、スライド カード アクセスまたは RFID スキャン アクセスを選択します。モデルは、選択内容を反映して自動的に更新されます。フレームとドアのパウダー コートの色は、MAT_Frame および MAT_Front パラメーターを使用して個別に設定できます。ファミリには、適切な電気情報が提供される電源コネクタが含まれています。
    仕様
      • Full metal construction
      • Locker openings measure 12.4" W x 17 1/4" D x 4.3" H
      • Locker openings are compatible with 8th generation iPads
      • Central locking with access using RFID cards, magnetic swipe, or touch screen display
      • Each opening includes two full-size outlets and two USB type A ports
      • Each locker door has a see-through panel for quick visual inspection
      • Remote Admin functionality is available on request
      • Requires 120V @ 15 amp power (standard)
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Electronics_Charging_PCS
    • コレクションセットMuseum
    • コレクションStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-16
    • エディション1
    • 高さ(inch)63
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    北米