製品の公開
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker

    Freestanding Firefighter Locker

    Google翻訳”,
    自立型消防士ロッカー

    消防士は、この自立型ロッカーを使用して個人用保護具を保管します。空気の循環を最大限に高め、防護具を早く乾かすように設計されています。オプションのキャスターにより、これらのロッカー バンクを移動できます。

    標準サイズ
    幅: 18インチ、20インチ、24インチ
    深さ: 20インチ、24インチ
    高さ: 81インチ、82インチ

    • 消防士や公共安全施設で最もよく使用される
    • 吊り下げポール、プロパティボックス、オプションのバックパネル、追加のセキュリティが利用可能
    • 頑丈なスチール製で、管状のスチールデザインで作られています


    このファミリを使用するには、Fetch アプリからモデルをプロジェクトに配置し、プロパティ ウィンドウの使いやすいパラメータを使用して、好みに合わせてロッカーのバンクを構成します。このユニットは、片面または両面にすることができます。ENTER_Number of Lockers を使用して、現在選択されているシステムにベイを追加します。追加のオプションには、南京錠の留め金、背面パネル、セキュリティ ドア付きの個人所有物収納ボックスがあります。
    仕様
      • Built with a heavy-duty tubular steel design and finished with a red powder coat
      • Optional back panel allows easy access to electrical outlets
      • Available in 18", 20", or 24" wide sections
      • Easy to maintain and install
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Freestanding_Firefighter_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 43
    • MasterFormat 2014 タイトルWire Mesh Storage Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 21
    • OmniClassタイトルWire Mesh Storage Lockers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS