製品の公開
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker

    Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker

    Google翻訳”,
    エキスパンドメタルターンアウトロッカー

    分岐器のギアロッカーは、消防士やファーストレスポンダーに最適な保管されたギアへの迅速な応答と迅速なアクセスのために構築されています。

    標準サイズ
    幅:22 3/4 "
    深さ:22 "
    高さ:84 "、86 1/4"

    • 完全に組み立てられ、溶接された頑丈な構造
    • エキスパンドメタルサイドで十分に換気
    • すばやくアクセスできるように前面を開く
    • ヘルメットとヘッドギアを保管するための上部棚
    • 721リレーレッドハンマートーンテクスチャードパウダーコート仕上げ


    無料のRevitモデルは5Dで構築されており、実際のモデルを正確に表現し、特定のニーズに合わせて詳細を選択して表現します。この高速応答分岐器ギアロッカーは、ファーストレスポンダーと高速応答のニーズを念頭に置いて構築されており、保管されているギアにすばやく簡単にアクセスできます。その他の機能は次のとおりです。
    • 最大換気
    • ベース付きまたはベースなしのロッカー
    • 安全なロックボックスの有無にかかわらず
    • 長持ちするように構築された頑丈な構造
    仕様
    • Features
      • Body: 13 gauge 1/2" flattened expanded metal
      • Frame: 16 gauge hollow T tube frame
      • Door: 14 gauge cold rolled sheet-steel
      • Two heavy duty 13 gauge 7-knuckle 3 1/2" hinges
      • Projecting combination spring-bolt/padlock hasp door pull
      • One Galvanneal hat/intermediate shelf, two single prong hooks, one fixed hat shelf
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Gear_Fast-Response_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 奥行き(inch)22
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-19 13 00
    • OmniClassタイトルLockers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText