製品の公開
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker

    Freestanding Gun Metal Locker

    Google翻訳”,
    自立型武器ロッカー

    自立型のガンロッカーは、法執行機関の設定で武器や弾薬を安全に保管します。

    標準サイズ
    幅:34 "
    深さ:12 "
    高さ:51 "、60"、74 "

    • 公安と法執行を念頭に置いて設計されています
    • サイドアームとロングガンのいくつかの構成が利用可能
    • 各構成には、個別にキーが設定されたロックまたは組み合わせロックを選択できます。


    公共の安全を念頭に置いて設計された自立型のガンロッカーは、武器や弾薬を安全に保管できます。頑丈な構造により、サイドアームとロングガンの両方に最高レベルのセキュリティが保証されます。
    仕様
    • Construction
      • Units shipped fully assembled
      • All welded and ground smooth construction
      • Locker bodies are 16 gauge steel construction
      • Doors are 18 gauge steel construction
      • 1/8" neoprene liner on all shelves
      • Heavy duty continuous hinges on all doors
      • Doors are bolted to frame
      • 11" base inscluded on models under 50" high
      • All units included adjustable floor levelers
      Features & Accessories
      • Sidearm door openings: 6" x 14"
      • Long gun door openings: 5" x 42"
      • Full sized front door allows for inspection of all compartments
      • High-quality powder coat paint finish
      • Number tags provided on each door
      • Choice of keyed or combination locks
      • All locks keyed differently with 2 master keys provided per project
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Gun_Freestanding_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-11
    • エディション1
    • 幅(inch)34
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米