製品の公開
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker

    Stacking Gun Metal Locker

    Google翻訳”,
    積み重ね可能な武器ロッカー

    スタッキング可能な武器ロッカーは、長銃やサイドアームを効率的に積み重ねて保管でき、便利かつ安全に保管できます。ロッカーは単体で使用することも、このシリーズの他の武器ロッカーと組み合わせてより大規模なシステムに追加することも可能です。このRevitロッカーは、設計変更を迅速かつ容易に行えるように設計されています。

    標準サイズ
    幅: 14インチ、42インチ
    深さ: 15インチ
    高さ: 48インチ、64 1/2インチ

    • スタッキング式武器ロッカーで法執行機関の建物を整理整頓し、安全に保ちます
    • 1ドアまたは2ドア構成でより多くの武器や装備を収納可能
    • 柔軟性の高いユニバーサルバックパネルを使用して、サイドアームとアクセサリーを安全にロックします。
    • 警察署などの法執行機関で主に使用されるロッカー


    このファミリを使用するには、Fetchアプリからプロジェクトに挿入し、ラジオボタンを使って希望の幅と高さを選択してください。穴あきドアと背面パネルは、リアリスティックビューでビュースケールを「中(細かい)」以上に設定した場合にのみ表示されます。
    仕様
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in RAL 9016 Traffic White
      • Other finish colors available with a small upcharge
      • Includes lift handles
      • Universal back panel can accommodate more than 60 different accessories and components
      • Can be bolted side-to-side, back-to-back, or on top of another unit to create secure storage systems
      • Can also be mounted to the floor or wall
      • Includes internal lock as well as a padlock hasp
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Gun_Stacking_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    • 奥行き(inch)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    北米