製品の公開
Child & Teen Metal Locker
Child & Teen Metal Locker
Child & Teen Metal Locker

    Child & Teen Metal Locker

    Google翻訳”,
    子供とティーンのロッカー

    子供用ロッカーは、教室、保育園、その他の教育施設や保育施設に便利な収納ソリューションです。ショートサイズは小さなお子様に最適で、ロックのない機構はお子様に最適です。

    標準サイズ
    幅: 15インチ
    深さ: 15インチ
    高さ: 24インチ、54インチ

    • 教室、保育園、美術室、その他の教育用フレックススペースでよく使用されます。
    • 高さは2種類あります: 24インチの子供用と54インチのティーン用
    • ロッカーはラッチ式ですが、簡単にアクセスできるようにロックはされません。


    このロッカー ファミリーは、教育施設や保育施設に最適です。使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入し、使いやすいパラメータを使用して各ユニットに必要な寸法とオプションを選択します。
    仕様
    • Construction
      • Back and sides are constructed on 24 gauge sheet steel with double flanged connections and are bolted to the frame
      • Frame constructed from 16-gauge channel steel fully welded for rigidity
      • Doors are made from a single sheet of 16-gauge steel
      • All surfaces are cleaned and coated with a high-quality powder coat of your choice from seven standard colors
      • Door includes a seamless stainless steel recessed locker handle
      • Doors are fastened with a continuous piano hinge along the right-hand side
      • Includes a finger-lift control type latch constructed of 14-gauge steel with a nylon cover
      • Teen lockers (54" height) include one double hook, two single hooks, and a hat shelf
      • Kid locker (24" height) does not include hooks
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Kid_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-15
    • エディション1
    • 幅(inch)15
    • 奥行き(inch)15
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLockers
    • OmniClassNumber23-19 13 00
    • OmniClassタイトルLockers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米