製品の公開
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker
Freestanding Outdoor Weapons Locker

    Freestanding Outdoor Weapons Locker

    Google翻訳”,
    屋外用武器庫

    標準サイズ
    幅: 17 1/2インチ、35インチ、52 1/2インチ
    深さ: 6"
    高さ: 20インチ、29 1/2インチ、39インチ、48 1/2インチ、58インチ

    • 屋外用の自立型武器ロッカー
    • ドリップキャップとホッパースタイルのコンパートメントにより、武器を乾燥した状態で安全に保ちます
    • 最大12本のサイドアームと最大3本のロングガンを安全に保管


    このファミリーを使用するには、フェッチ アプリからプロジェクトに挿入し、目的のタイプを選択します。モデルは自動的に拡大縮小され、正しいドア構成が追加されます。
    仕様
      • Fully welded 10 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Hopper-style compartments open from the top and are lined with outdoor safe felt
      • All compartments are sealed with a weather-tight gasket
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Pedestal mount can be ordered in custom heights
      • Pedestal includes 6 holes for anchoring
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Outdoor_Pistol_Freestanding_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-24
    • エディション1
    • 奥行き(inch)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-19 13 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers

    対応地域

    北米