製品の公開
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker

    Tiered Personal Storage Metal Locker

    Google翻訳”,
    金属製の階層型個人用収納ロッカー

    フリースタイルの個人用収納ロッカーは、各個人の収納ニーズに合わせて構成およびカスタマイズできます。各個人用ロッカーには、装備、ユニフォーム、武器、電子機器、さらには個人用品用の個別にロックされたセクションを安全に保管するための幅広いオプションが用意されています。

    標準サイズ
    幅: 12インチ、18インチ、24インチ、30インチ、36インチ、42インチ
    深さ: 18インチ、24インチ、30インチ、36インチ
    高さ: 66インチ、72インチ、84インチ、90インチ、96インチ

    • 価格はモデルに含まれています。
    • 2、3、または4層に構成可能
    • フルサイズの個別のロッカーが必要ない場合に適した階層型ロッカー。


    各キットにはさまざまなオプションが付属しており、それぞれに独自の価格が設定されています。典型的なソリューションは、ロッカーを直線方向に並べることです。標準機能
    • 複数のロックオプション
    • 角度付きトップはオプションです
    • ロッカーの寿命中いつでも再構成できる機能
    • ドアは18ゲージの二重壁溶接構造で作られています
    • 空気抽出に接続できるように設計
    • 高品質のパウダーコート仕上げ
    • 200ポンド容量ベンチ
    • 利用可能なアクセサリ
    • モジュラー電気部品により、さまざまな機器への電源供給と充電が可能
    • 調節可能なフル幅の棚
    • 文書保持者
    • 4" x 6" 磁気ミラー
    • ブーツの水分がロッカーに流れ込むのを防ぐゴム製のブーツトレイ
    • ボディアーマー乾燥ラック(ベンチ引き出し構成でのみ利用可能)
    • 内部引き出し
    • モジュラー「L」字型棚
    • 複数のフックオプション
    • ロックボックス変換キット
    仕様
    • Sustainability
      • Contains an average of 75% recycled steel.
      • Can be constructed using optional NAUF particleboard.
      • Integrate alternative materials such as acrylic and glass.
      • Can be reconfigured, reused and relocated in order to prevent disposal before the end of the product's life.
      Construction
      • Industry's strongest doors, with 18-gauge double-wall, welded box construction.
      • Air extraction ready - engineered to promote proper air flow within the locker.
      • Electrical ready - add duplex outlets to lockers at any time.
      • Durable powder-coat finish
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Personal_Storage_Tiered_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)72
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米