製品の公開
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker
Recessed Cell Phone Aluminum Locker

    Recessed Cell Phone Aluminum Locker

    Google翻訳”,
    埋め込み式携帯電話ロッカー

    埋め込み式の携帯電話ロッカーは、教室、ロッカールーム、セキュリティエリアのチェックインなど、携帯電話を安全に保管する必要があるあらゆる場所でご利用いただけます。オプションの大型扉は、小型ノートパソコン、タブレット、その他の電子機器の収納に最適です。

    標準サイズ
    幅: 16 1/4インチ、22 3/4インチ、29 1/4インチ、35 3/4インチ
    深さ: 9インチ (8インチのコンパートメント)
    高さ: 29 3/4インチ、40 3/4インチ

    • 教室、ロッカールーム、または安全な施設で、気を散らす電子機器や許可されていない電子機器を保管するためによく使用されます。
    • 壁埋め込み設置は床面積を占有せず安全です
    • オプションの大型ドアには、小型ノートパソコン、タブレット、ゲーム機などの大型電子機器を収納できます。


    このファミリを使用するには、プロジェクトにインポートし、壁またはその他の面をクリックして配置します。含まれるボイドは自動的に壁に切り込まれます。そこから、ご希望のロックオプションを選択し、必要な開口部の数を入力してください。モデルが自動的にスケール調整され、適切な数の開口部が挿入されます。開口部幅が4つあるすべてのユニットには、大型下部ドアが用意されており、「ELEGIBLE_大型下部ドア」と表示されます。このファミリには、重量、価格、製品コードが含まれています。
    仕様
    • Construction
      • Constructed fully of heavy-duty aluminum
      • Standard compartment measure 5 1/2" w x 8" d x 5 1/4" h
      • Available in five and seven doors high and three, four, and five doors wide
      • Larger B size doors available on four doors wide configurations
      • One compartment is required for the panel lock
      • Fits into rough opening 1" less than the unit width, 1" less than the unit height, and equal to the unit depth
      • Includes a fully integrated flanged color to conceal the opening
      • Available with master keyed locks, or with resettable combination locks
      • Each lock door includes clear plastic cardholder for compartment identity
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Recessed_Cell_Phone_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers

    対応地域

    北米