製品の公開
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker
Stackable Sidearm Metal Locker

    Stackable Sidearm Metal Locker

    Google翻訳”,
    積み重ね可能なサイドアームロッカー

    積み重ね可能なサイドアームロッカーは、ピストル、テーザー銃、ボディーカメラ、警棒を完璧に保管します。これらのロッカーは、4X1 構成と 2X2 構成の 2 つの構成で利用できます。ロッカーは積み重ねて横に固定したり、壁に取り付けたりすることができます。

    標準サイズ
    幅: 12インチ、14インチ
    深さ: 8インチ、15インチ
    高さ: 12 1/2インチ、23インチ

    • ピストル、小型機器、証拠品を安全に保管
    • 2 つの構成で利用可能: 2X2 または 4X1
    • ボルトで固定して、より複雑なストレージ ソリューションを作成可能


    このファミリーを使用するには、Fetch アプリからそれを挿入し、プロジェクトに配置するだけです。プロパティで、2X2 構成 (14WX15DX13H) または 4X1 構成 (12WX8DX23H) のいずれかを選択します。
    仕様
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in RAL
      • Can be stacked on top of each other or fastened side-to-side to create an abundant amount of secure storage systems
      • Can be mounted to the wall
      • Available with an optional master key lock
      • Available in two configurations: 2X2 or 4X1
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Sidearm_Stacking_PCS
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-22
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    北米