製品の公開
Single or Double Door Laminate Locker
Single or Double Door Laminate Locker
Single or Double Door Laminate Locker
Single or Double Door Laminate Locker
Single or Double Door Laminate Locker

    Single or Double Door Laminate Locker

    Google翻訳”,
    シングルドアまたはダブルドアの収納ロッカー

    当社のラミネート収納ロッカーには、お客様の選択した仕様に基づいてシングルドアまたはダブルドアが備わっています。

    標準サイズ
    幅: 12インチ、15インチ、18インチ、24インチ
    深さ: 12インチ、15インチ、18インチ、20インチ、24インチ
    高さ: 36インチ、40インチ、54インチ、68インチ、72インチ、90インチ

    • モデルに含まれる価格
    • シングルドアまたはダブルドアのロッカーユニット
    • ラミネートまたはバックペイントガラス仕上げ
    • ワークスペースやスマートなオフィスデザインに最適


    Southwest Solutions Groupのラミネートロッカー製品ラインは、高い柔軟性と適応性を備え、すべてのRevitモデルは現実世界のモデルを反映するように構築されています。各モデルを読み込むと、様々なパラメータが設定され、タイプカタログを再度読み込むことなく、収納設計の様々な側面を簡単に操作・カスタマイズできます。以下のような機能があります。
    • サイズを素早く操作
    • つま先キックオプション
    • ドアスタイル
    • ハンドルの種類
    • ロックオプション
    • 角度付きトップオプション
    • 素材オプション
    さらに、各モデルには高度な情報が組み込まれており、Revit内でモデルを操作すると動的に更新される最悪ケースの予算価格も含まれています。これにより、設計者とクライアントは、費用がどこに費やされているかを迅速に把握できます。また、各モデルタイプには、必要に応じてより詳細な情報へのリンクが用意されています。このような柔軟性と高度な情報の組み合わせこそが、BIMの真髄です。
    仕様
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Single_Double_LAM
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 32 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNumber23-19 13 13
    • OmniClassタイトルPlastic Laminate Lockers
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings