製品の公開
22 Total Openings Laminate Smart Locker
22 Total Openings Laminate Smart Locker

    22 Total Openings Laminate Smart Locker

    Google翻訳”,
    • ユニットにはワイヤレスバーコードスキャナ付き15インチタッチスクリーンが含まれています
    • 集中化された小包交換ポイントを提供し、保管チェーンの改善を保証します。
    • 受取人は、荷物が到着したことをテキストまたは電子メールで即座に通知されます。


    物理的には、スマート ロッカー システムはモジュール式ロッカーの列で構成され、そのうち 1 つのロッカーはシステム ハードウェアと電源を収容する専用です。一般的な小包用ロッカーの列は列で構成され、各列は 6 つの小型ロッカー、5 つまたは 6 つの小型および中型ロッカーの混合、または 2 つの大型ロッカーで構成されます。各列には独自のロック レースウェイがあり、各列のロッカーの数に応じて必要な数のスマート ロック デバイスが組み込まれています。電子ロッカー システムには、設置環境に合わせてさまざまな仕上げが用意されています。デザイン
    • 屋外ユニット用オプションキャノピー
    • 120 の開口部ごとに 1 つのタッチ スクリーンが必要です。
    • アクセスを容易にするために、ロッカーの上に軒天井を設置することは推奨されません。
    • ロッカーバンクと壁の間には最低2インチの隙間が必要です
    仕様
    • Power and Data Requirements
      • (1) 110v within 10 ft. of proposed touchscreen. (Dedicated 110v 20 amp circuit preferred)
      • (1) RJ-45 wall jack (network drop) for internet access on touchscreen. (Preferred over wireless)
      • Static IP address for touchscreen PC if using Customers LAN for SMTP relays
      • SMTP server will need to allow email delivery by allowing the IP addressed to the host pc to send via port 25.
      • Wireless Access Points can be used but should be tested at the locker location prior to delivery, access point within 40ft. of the lockers touchscreen.
      Hardware Package asset delivery systems feature the following electronic and computer hardware:
      • Touch screen, which is installed at a slant to enhance ergonomics and at a height that accommodates people with disabilities
      • Windows-based computer
      • GMS modem and remote aerial
      • Ethernet port
      • Uninterruptable Power Supply (UPS)
      SoftwareSmart locker system software runs on the Windows 7 operating system and complies with standard Windows principles and methods of operation and is designed to work with only a single bank lockers. The software is designed for three System users - administrators, end-users/recipients and mail or parcel service agents - and features a wide range of functions:
      • Allows only designated people to place packages within the bank of lockers
      • Manages the lockers
      • Notifies intended recipients of package deliveries via SMS text message or email, and gives a them a unique access code for retrieving packages
        • Allows the recipient to pick up the package in a secure manner through use of the access code
        • Displays notifications for errant SMS messages and undeliverable e-mails
        • Notifies the intended recipient on a regular, definable basis if packages are not picked up in a timely manner
        • ...
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Smart_Parcel_22_Openings_4_Columns_PCS
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Package Lockers
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具