製品の公開
Adder Laminate Smart Parcel Locker
Adder Laminate Smart Parcel Locker
Adder Laminate Smart Parcel Locker
Adder Laminate Smart Parcel Locker
Adder Laminate Smart Parcel Locker
Adder Laminate Smart Parcel Locker
Adder Laminate Smart Parcel Locker
Adder Laminate Smart Parcel Locker
Adder Laminate Smart Parcel Locker

    Adder Laminate Smart Parcel Locker

    Google翻訳”,
    ラミネートスマートパーセルロッカー追加装置

    ラミネート加工のスマート パーセル ロッカーは、荷物の配送と受け取りのプロセスを効率化します。荷物が到着すると、受取人にテキスト メッセージまたは電子メールが送信され、すべてのドロップオフとピックアップが記録されます。ロッカーはモジュール式なので、カスタマイズや追加が簡単です。これらの追加のロッカー ドア構成ユニットは、ビジネスに最適な荷物コンシェルジュ システムの構築に役立ちます。

    標準サイズ
    幅: 15インチ
    深さ: 22 1/4"
    高さ: 76インチ

    • スマート小包ロッカーは、荷物を配達したり、営業時間外の小売店での受け取りを提供したり、共有ロッカーや日帰りロッカーとして使用したりすることができます。
    • 追加のロッカーユニットには、ロッカーキオスクユニットに合わせて柔軟なドア構成が含まれています。
    • 両側に電源とデータチェイス付き


    SSG スマート ロッカー ラインは、非常に柔軟で適応性が高いように設計されており、各モデルは現実世界の対応物を反映するように構築されています。ロードされると、ファミリは事前に作成されたタイプで構築されます。タイプは最適なドア レイアウトを反映し、迅速かつ効率的に設計を構築します。このモデルには、左、右、上部のパネル、ドア構成オプション、ヒンジ方向が含まれます。さらに、各モデルには高度な情報が組み込まれています。各モデルには予算価格があり、モデルを操作すると更新されます。これにより、デザイナーとクライアントは情報に基づいた設計と財務上の決定を行うことができます。また、必要に応じて、より詳細な情報へのリンクが各モデル タイプに含まれています。このレベルの柔軟性と高度なデータおよび情報を組み合わせることこそ、まさに BIM の目的です。
    仕様
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      Construction
      • Cabinets intended for indoor use are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate
      • Parcel lockers intended for outdoor use are built from a specialty PVC core material
      • All panels are finished with a double-faced melamine laminate
      • Interior surfaces are finished in a clean white laminate, while exteriors are finished in the laminate of the customer's choosing
      • All exposed edges are covered with 2mm PCV edge banding
      • All panels are connected with hafele min-fix cam hidden fastener system
      Operation
      • Lockers are powered by way of an internal 1500VA/865W Uninterruptable Power Supply (UPS) using a standard US-grounded Edison plug
      • Independant circuiting is recommended but not required for each kiosk unit for this product
      • Wired ethernet connection is required for each kiosk unit
      • Parcel delivery personnel can use the touchscreen or RFID master card to open the required doors and deliver the packages. The recipient then receives an email, text message, or app notification that their item is available for pickup
      • Package recipient may operate the locker by manually entering a code on the kiosk touch screen, by scanning a bar code or RFID tag, or through the smartphone app
      • When a valid code, barcode, or app communication is read, the locker will open the appropriate door
      • Optional features can include package weight sensors, payment terminals, 5G router, network switch, mag stripe reader, and wifi range extender
    技術仕様
    • Unique refSSG_Locker_Smart_Parcel_Adder_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションCollege Student Package Lockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-03
    • エディション1
    • 高さ(inch)76
    • 幅(inch)15
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルPlastic-Laminate-Clad Lockers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings